Publique sus productos
SUPERPLAN CLASSIC with support 750x900 Mod. 387-2
KALDEWEI

SUPERPLAN CLASSIC with support 750x900 Mod. 387-2

Traducido por Google,
Menos es más. La ducha a ras de suelo SUPERPLAN CLASSIC demuestra de forma convincente la validez de esta frase. Con una profundidad de tan solo 2,5 cm, este plato de ducha es extremadamente plano y, por lo tanto, ideal para su instalación a ras de suelo. Su elegante diseño convierte la rutina diaria de ducha en una experiencia exclusiva. Gracias a la gran variedad de medidas diferentes (desde 75 x 80 x 2,5 cm hasta 120 x 120 x 2,5 cm), el plato de ducha SUPERPLAN CLASSIC se puede integrar sin esfuerzo en cualquier ambiente.
Especificaciones técnicas
  • Referencia387-2
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)25
  • Ancho (mm)900
  • Profundidad (mm)750
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)18.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815