Publique sus productos
SANIDUSCH 900x900 Mod. 396
SANIDUSCH 900x900 Mod. 396
    KALDEWEI

    SANIDUSCH 900x900 Mod. 396

    Traducido por Google,
    Con su diseño moderno y minimalista, los platos de ducha SANIDUSCH son un clásico. Disponibles en diferentes profundidades, anchos y largos variables, tanto rectangulares como cuadrados, los platos de ducha SANIDUSCH se integran fácilmente en casi cualquier estilo de baño. Cumplen con la taxonomía de la UE según la publicación oficial de las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP). La DAP actual se encuentra en la sección de Propiedades. Los productos de acero esmaltado son sostenibles y 100% reciclables. La versión estándar blanca cuenta con la certificación Cradle to Cradle Certified® Plata .
    Especificaciones técnicas
    • Referencia396
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosShowers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)24.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText