Publique sus productos
SUPERPLAN CLASSIC WITH EXTRA FLAT SUPPORT 900x1100 Mod. 405-5
KALDEWEI

SUPERPLAN CLASSIC WITH EXTRA FLAT SUPPORT 900x1100 Mod. 405-5

Traducido por Google,
Sistema completo para instalación plana
Menos es más. El SUPERPLAN CLASSIC con soporte de poliestireno extraplano es un ejemplo impresionante de este principio. Con una altura de instalación de 37 mm (zona de ducha con soporte de poliestireno), el producto se puede integrar en el entorno del baño con un aumento mínimo de la altura de entrada. El sistema completo consta de un plato de ducha y un soporte de poliestireno, que están disponibles en siete dimensiones diferentes. Además, la zona de ducha se puede equipar con acabados de KALDEWEI.
Especificaciones técnicas
  • Referencia405-5
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)25
  • Ancho (mm)1100
  • Profundidad (mm)900
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)25.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815