Publique sus productos
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 750x1400 Mod. 425-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 750x1400 Mod. 425-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 750x1400 Mod. 425-2
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 750x1400 Mod. 425-2

    Traducido por Google,
    Hay días en los que necesitas mucho espacio para ti y otros en los que quieres divertirte mucho en pareja. Ambas cosas son posibles con DUSCHPLAN XXL. Y es que, gracias a su extraordinario tamaño, la libertad de movimiento durante la ducha adquiere una dimensión completamente nueva.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia425-2
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosShowers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)65
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)750
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)29.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815