Publique sus productos
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 800x900 Mod. 544-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 800x900 Mod. 544-2
DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 800x900 Mod. 544-2
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN WITH TRAY SUPPORT 800x900 Mod. 544-2

    Traducido por Google,
    Las cosas más sencillas de la vida suelen ser las más refrescantes. Como el plato de ducha DUSCHPLAN, con un diseño moderno y atemporal y una profundidad de tan solo 6,5 cm. Este clásico entre los platos de ducha se puede instalar fácilmente en cualquier baño. El DUSCHPLAN está disponible en versión rectangular o cuadrada.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia544-2
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosShowers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)65
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)21.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText