Publique sus productos
DYNA SET STAR 1700x750x420 Mod. 621
DYNA SET STAR 1700x750x420 Mod. 621
    KALDEWEI

    DYNA SET STAR 1700x750x420 Mod. 621

    Traducido por Google,
    La DYNA SET es una bañera combinada, ideal tanto para el baño como para la ducha. Su amplia superficie plana realza la amplitud de esta bañera compacta. Cuatro tamaños diferentes garantizan la comodidad individual en el baño. Cumple con la normativa europea TAXONOMY READY mediante la publicación oficial de las DAP. La Declaración Ambiental de Producto (DAP) vigente se encuentra en la sección Propiedades. Los productos de acero esmaltado son sinónimo de sostenibilidad y 100 % reciclables. La versión estándar blanca de este producto cuenta con la certificación Cradle to Cradle Certified® en color plata .
    Especificaciones técnicas
    • Referencia621
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosBathtubs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)750
    • Profundidad (mm)1700
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)52.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501