Publique sus productos
CAYONO 1800x800x410
CAYONO 1800x800x410
    KALDEWEI

    CAYONO 1800x800x410

    Traducido por Google,
    Modelo No.751: El CAYONO está diseñado deliberadamente en líneas coordinadas con las características estilísticas de la arquitectura moderna. Las líneas rectas, los radios pequeños y una geometría consistente señalan claridad, armonía y rigor en un mundo cada vez más complejo y acelerado. Del mismo modo, CAYONO está diseñado específicamente para el uso diario. Los laterales inclinados garantizan un interior de bañera generosamente dimensionado, incluso con tamaños más pequeños. El fondo plano de la bañera permite una ducha cómoda.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia751
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosBathtubs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-12-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)410
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)1800
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)56
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501