Publique sus productos
MINI LEFT 1570x700x430 Mod. 836
KALDEWEI

MINI LEFT 1570x700x430 Mod. 836

Traducido por Google,
Lo que esta bañera ahorra en longitud, lo compensa en anchura, justo donde más la necesitas: en la zona de los hombros. Con esta forma especial, MINI ofrece una bañera espaciosa incluso en el baño más pequeño. Y como bono extra, la forma cónica significa una reducción en el consumo de agua. Esta bañera para una persona con desagüe lateral está disponible como modelo para diestros o zurdos.
Especificaciones técnicas
  • Referencia836
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de productosBathtubs
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)430
  • Ancho (mm)700
  • Profundidad (mm)1570
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioEsmalte
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)44.9
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText