Publique sus productos
ARRONDO 900x900 Mod. 871-1
ARRONDO 900x900 Mod. 871-1
ARRONDO 900x900 Mod. 871-1
    KALDEWEI

    ARRONDO 900x900 Mod. 871-1

    Traducido por Google,
    ARRONDO tiene un gran sentido de las proporciones y la estética. Este plato de ducha de cuatro cuerpos impresiona por su lenguaje de diseño minimalista basado en el exitoso diálogo entre las formas geométricas básicas del círculo y el cuadrado. Tampoco se descuida la comodidad, ya que ARRONDO ofrece una superficie de apoyo excepcionalmente grande para una gran libertad de movimiento durante la ducha. Disponible en cuatro dimensiones y con cubierta moldeada.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia871-1
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosShowers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)65
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioEsmalte
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)20.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815