Publique sus productos
Kalea A4 Primo Full Front - 6 landings
Kalea A4 Primo Full Front - 6 landings
Kalea A4 Primo Full Front - 6 landings
Kalea A4 Primo Full Front - 6 landings
Kalea A4 Primo Full Front - 6 landings
Kalea A4 Primo Full Front - 6 landings
Kalea A4 Primo Full Front - 6 landings
Kalea A4 Primo Full Front - 6 landings
    Kalea

    Kalea A4 Primo Full Front - 6 landings

    3.1 de 5 estrellas3.1(8 reseñas)
    Traducido por Google,
    Combinando un elegante diseño escandinavo con la última tecnología atornillada Con un atractivo rango de precios y una amplia variedad de opciones, la plataforma elevadora Kalea A4 Primo constituye la solución de accesibilidad perfecta para interiores y exteriores. Una instalación rápida y sencilla Kalea A4 Primo es una plataforma elevadora atornillada con un recinto de hueco de acero pintado prefabricado que requiere un tiempo de instalación* y un trabajo de construcción mínimos. No se requiere hueco de ascensor, hueco en el suelo ni sala de máquinas. Diseñado para combinar elegancia, comodidad y seguridad, Kalea A4 Primo está disponible en siete tamaños y es adecuado para una amplia variedad de entornos de obra. También se puede personalizar según los clientes específicos y las necesidades de accesibilidad. Un producto certificado de calidad y seguridad para proporcionar una mayor sensación de seguridad El Kalea A4 Primo es una plataforma elevadora probada y certificada CE por el organismo notificado DNV, Det Norske Veritas, de acuerdo con la Directiva Europea de Maquinaria 2006/42/EC y la Directiva Europea Norma EN 81-41 para plataformas elevadoras verticales. * El tiempo de instalación varía según la unidad y las características del sitio.
    Especificaciones
    • A4 Primo available platform sizes (width x depth): Lift location - Indoors / Outdoors* Rated load - 400 or 500 kg Rated Speed (m/sec) - Max 0,15 (9 m/min) Travel height - Up to 13 m Min.headroom at top landing - 2250 mm Pit depth without ramp - 50 mm Standard platform size (w x d) - 1000x1500 mm/1100x1500/1100x 1600** Standard car size (w x d) - n/a Standard shaft size (w x d) - 1360x1520 mm 1460x1520 mm/1460 x1650 mm Footprint size (w x d) - 1400x1630 mm /1500x1630 mm/1500x 1760 mm Maximum number of stops - 6 Travel speed (m/sec) - Max 0.15 Standard shaft finish - Steel panels RAL 9016 Standard car finish - n/a Shaft door configuration - Single-entry, open through, adjacent Shaft doors - Swing doors Car doors - n/a Shaft door measurement - 900 x 2000 mm Car door measurement - n/a Gate measurement - 900 x 1100 mm Driving system - Screw and nut, with safety nut Control system - Micro computer based system Standard power supply - 400 VAC 3-phase 50/60 Hz 16 A*** Emergency lowering device - Optional Motor power - 2,2 KW Calling buttons - One touch buttons from landings, hold to run from platform Control panel - Hold-to run,easy-to-use tactile & braille buttons, alarm button, emergency stop button and LED-light Machine room - Integrated / Separated Certification - SS- EN 81-41 / MD 2006 / 42 /EC Manufactured in - Sweden * Outdoor installation only for the standard platform sizes ** Outdoor installation available *** 1 x 230 VAC is also available for the 400 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaprimo_full_6
    • Familia de productoPlatform lifts
    • Grupo de productosA4 Primo
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación
    • Clasificación IFC Elemento de transporte
    • Nombre UNSPSCLift stations
    • Código UNSPSC47101533