Publique sus productos
Alaska White

Alaska White

Traducido por Google,

160x320 cm

Azulejos de porcelana de gran tamaño

Especificaciones técnicas
  • Referenciaalaska-white
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2026-07-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3200
  • Ancho (mm)1600
  • Profundidad (mm)6
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
  • Peso Neto (kg)77
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
  • Clasificación IFC Cubierta
  • Código ETIMEC011340
  • Nombre ETIMCeramic tile
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_63
  • Descripción Uniclass 2015Porcelain tiles
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 17 11
  • Título OmniClass Porcelain Tile Flooring