Publique sus productos
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION
ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION

    ALEGRA KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Traducido por Google,

    Con una interpretación moderna del mármol natural, Alegra se destaca con su superficie pulida y decoraciones geométricas, y aporta nuevos significados a los espacios con opciones de color beige, marrón, gris y blanco y decoraciones en relieve.

    Especificaciones
    • Dimensions: 30x60 cm, 45x45 cm.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaalegra-kaleseramik-tile-collection
    • Familia de productoAlegra
    • Grupo de productosAlegra
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2022-08-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)30
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código ETIMEG019510
    • Nombre ETIMTiles
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES