Publique sus productos
MINIATILE KALESERAMIK TILE COLLECTION
MINIATILE KALESERAMIK TILE COLLECTION
MINIATILE KALESERAMIK TILE COLLECTION
MINIATILE KALESERAMIK TILE COLLECTION
MINIATILE KALESERAMIK TILE COLLECTION
MINIATILE KALESERAMIK TILE COLLECTION
MINIATILE KALESERAMIK TILE COLLECTION
MINIATILE KALESERAMIK TILE COLLECTION
MINIATILE KALESERAMIK TILE COLLECTION
MINIATILE KALESERAMIK TILE COLLECTION

    MINIATILE KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Traducido por Google,

    Colección Miniatile, la serie más especial que marca tendencia en cerámica, da un toque colorido y dinámico a tus espacios de vida. Preparada para quienes aman los diseños minimalistas de tamaño pequeño, la colección incluye Subway, Windsor, Avenue, Windsor Frame, Juliet, Purity Calacatta XS y Moonlight Series. Aportando colores naturales y llamativos a la vida moderna, la colección ofrece looks admirables en sus paredes con azulejos de 10x30, 10x40, 7,5x30 y 17,5x20 cm. Atrae a todos los gustos gracias a sus relieves diseñados con diferentes interpretaciones, su elegancia que define el estilo retro con toques modernos y su apariencia brillante que da vida a cada espacio.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaminiatile-kaleseramik-tile-collection
    • Familia de productoMiniatile
    • Grupo de productosMiniatile
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-01-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código ETIMEG019510
    • Nombre ETIMTiles
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniClass Wall Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES