Publique sus productos
GP85/55S Chimenea de gas – Modelo de 3 caras
GP85/55S Chimenea de gas – Modelo de 3 caras

    GP85/55S Chimenea de gas – Modelo de 3 caras

    Traducido por Google,

    Kalfire GP85/55S
    La Kalfire GP85/55S es una chimenea de gas cerrada con el quemador Prestige patentado, diseñada para combinar elegancia atemporal con tecnología avanzada. Con una altura de 1139 a 1500 mm, este modelo se integra a la perfección en cualquier interior, independientemente del tamaño o estilo.

    Diseño e Interiorismo
    Como modelo de tres lados, el GP85/55S está revestido de vidrio en tres de sus lados, lo que ofrece una vista amplia e ininterrumpida de las llamas. El panel de vidrio sin marco se curva alrededor del fuego, creando una impactante pieza central visible desde prácticamente cualquier punto de la habitación. Su diseño versátil lo hace ideal para una amplia gama de estilos de interior, desde contemporáneos hasta clásicos.

    Tecnología de quemadores
    En el corazón del GP85/55S se encuentra el quemador Prestige patentado, integrado directamente en troncos de cerámica de gran realismo apilados en una pirámide. Este innovador sistema produce llamas altas y ardientes que brotan directamente de los troncos, creando una sensación inigualable de fuego de leña real, manteniendo la eficiencia y el rendimiento.

    Tipo de modelo
    Modelo de tres lados
    El GP85/55S ofrece una vista amplia y abierta de la llama, lo que lo convierte en el punto focal perfecto para espacios habitables. Su diseño de tres lados permite disfrutar del fuego desde múltiples ángulos, realzando la atmósfera de cualquier habitación.

    Características y opciones
    - Función híbrida (cama luminosa LED para un ambiente adicional)
    - Generador de chispas naturales (NSG) para chispas reales sobre las llamas
    - Funcionamiento remoto iMatch y aplicación para teléfonos inteligentes
    - Integración con sistemas domóticos

    Experiencia
    Con su diseño envolvente de vidrio de tres lados y su avanzado quemador Prestige, la Kalfire GP85/55S crea una experiencia de fuego espectacular. Sus llamas realistas, realzadas por innovadoras características y opciones de personalización, la convierten en la pieza central de cualquier interior.

    Especificaciones
    • Product options

      • Hybrid function
      • Natural Spark Generator
      • iMatch interface
      • Domotica (home automation)

      Product information

      • Prestige burner
      • iMatch remote
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior:

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design
      • Three-sided model

      Specifications

      • Energy label: A
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGP85-55s-gas-fire
    • Familia de productoGas fireplace
    • Grupo de productosThree-sided fireplace
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2023-09-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1139
    • Ancho (mm)1006
    • Profundidad (mm)501
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código ETIMEC011719
    • Nombre ETIMGas hearth / gas fire
    • Código Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descripción Uniclass 2015Space heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniClass Gas Fireplace

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Italia
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Ucrania