Publique sus productos
E-one 100S Holographic Fireplace

E-one 100S Holographic Fireplace

Traducido por Google,

Introducción y especificaciones principales

El Kalfire E-one 100S es el modelo empotrado de la serie Kalfire E-one. Gracias a sus líneas limpias y dimensiones compactas, este modelo es ideal para su instalación en muebles a medida, como armarios de pared en salones, restaurantes u hoteles.

Diseño y aplicación de interiores

La amplia superficie de cristal de 100 cm x 37 cm garantiza una vista óptima del fuego y de los leños cerámicos con un realismo excepcional. Gracias a la iluminación interior regulable y ambiental, la chimenea se convierte en el centro de atención de cualquier interior, incluso apagada. El modelo empotrado también puede equiparse con el elemento calefactor Atmos.

Aspectos técnicos destacados

La altura del E-one 100S varía entre 596,7 y 728,5 mm, dependiendo de si está incluido el sistema de calefacción Atmos.

Modelo independiente: Kalfire E-one 100F FR

El modelo independiente Kalfire E-one 100F FR cuenta con una carcasa de acero impecable y elegante que se integra a la perfección en cualquier estilo de interior, desde moderno hasta clásico, desde rural hasta urbano. Es fácil de instalar y mover, lo que permite disfrutarlo incluso después de redecorar, renovar o mudarse.

Opciones y variantes

Al igual que el modelo incorporado, el Kalfire E-one 100F FR ofrece dos opciones para el interior: un fondo plano o de diseño y la opción de tecnología de llama HD simple o doble.

Especificaciones
  • Key Features

    The Kalfire E-one 100S is an electric three-sided holographic fireplace with glass on the front and both sides, using 3D holographic projection on handmade logs.

    • Electric three-sided holographic fireplace
    • Glass on the front and both sides
    • 3D holographic technology
    • Optional Atmos Heating
    • Endless built-in possibilities

    Dimensions & Technical Data

    • Glass size: 1000 × 367 mm (W × H)
    • Consumption (excl. heating): 110 W
    • Consumption (incl. heating): 2 kW
    • Height range: 596.7 – 728.5 mm (depending on Atmos Heating option)

    Lighting & Effects

    • Realistic glow bed with adjustable intensity
    • Adjustable flame height and intensity
    • Shuffle through different flame images

    Sound

    • Crackling sound effect

    Special Feature Highlight: Atmos Heating

    • Innovative heating element providing a pleasant, continuous warm airflow at a 45° angle
    • Exclusively available for built-in versions of the Kalfire E-one (all variants except the E-one 100F FR)

    Product Options

    • Single HD flame technology
    • Dual HD flame technology
    • Atmos Heating

    Interior Options

    • Bottom plate design
    • Bottom plate flat

    Control & Personalisation

    • Adjust flame height, intensity, flame images, and glow bed
    • Save preferred settings in Kalfire Moods for one-touch activation
Especificaciones técnicas
  • Referenciae-one-100s-holographic-fireplace
  • Familia de productoHolographic fireplace
  • Grupo de productosThree-sided fireplace
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)597
  • Ancho (mm)1020
  • Profundidad (mm)477
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_43
  • Descripción Uniclass 2015Inset open fires
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
  • Número OmniClass23-19 17 11
  • Título OmniClass Electric Fireplace

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica
Albania
Estados Unidos
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Ciudad del Vaticano
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Hungría
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Italia
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Ucrania