Publique sus productos
G100/41F Chimenea de gas – Modelo frontal
G100/41F Chimenea de gas – Modelo frontal
G100/41F Chimenea de gas – Modelo frontal

    G100/41F Chimenea de gas – Modelo frontal

    Traducido por Google,

    Kalfire G100/41F
    La Kalfire G100/41F es una chimenea de gas cerrada. El tamaño o el estilo de la habitación no son un obstáculo: nuestras chimeneas de gas cerradas se adaptan a cualquier tipo de interior. Diseñamos nuestros modelos con la máxima perfección, sin comprometer la calidad ni el estilo.

    Tecnología de quemadores
    Quemador 3D (gama G de Kalfire)
    Al igual que el quemador Prestige, esta innovación fue diseñada y desarrollada por Kalfire. Permite crear una chimenea horizontal alargada (de hasta 170 cm de ancho) que se adapta perfectamente a los interiores contemporáneos. Una chimenea de gas cerrada equipada con un quemador 3D produce llamas prácticamente indistinguibles de las de un fuego de leña. Las chimeneas con quemador 3D se suministran de serie con un juego de leños de cerámica, pero también es posible elegir un juego de leños exclusivo o una base de piedra blanca, beige o gris, o criptonita.

    Tipo de modelo
    Modelo frontal
    Una chimenea de gas cerrada con un panel de vidrio frontal se denomina modelo frontal. La gama Kalfire incluye una gran variedad de modelos frontales, con múltiples posibilidades de tamaño y detalles decorativos. El tamaño del vidrio, que puede ser cuadrado o rectangular, varía entre 60 y 160 cm de ancho. Los modelos frontales son elegantes complementos para ambientes contemporáneos y también se adaptan perfectamente a la repisa de una chimenea, cuyo estilo y apariencia se pueden elegir a su gusto.

    Especificaciones
    • Product options
      This fireplace can be equipped with various optional features to enhance convenience and the overall fire experience.

      • Anti-reflective glass for optimal fire visibility
      • iMatch interface for intuitive control
      • Home automation integration (domotica) for seamless connection with smart home systems

      Product information
      Key features and technical specifications that define the performance, safety, and flexibility of this model.

      • 3D-burner for a realistic, three-dimensional flame pattern
      • iMatch remote control included
      • Multiple interior finish options
      • Various filling options
      • CE certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior
      The interior finish can be customised to match the style and atmosphere of the room.

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design

      Filling
      The filling material influences the overall flame presentation and can be selected according to personal preference.

      • White stones
      • Cryptonite
      • Grey stone chippings
      • Ceramic logs
      • Exclusive ceramic logs
    Especificaciones técnicas
    • Referenciag100-41f-gas-fire
    • Familia de productoGas fireplace
    • Grupo de productosFront fireplace
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2023-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)955
    • Ancho (mm)1213
    • Profundidad (mm)437
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniClass Gas Fireplace

    Disponibilidad en regiones

    Europa