Kalfire G110/37S
La Kalfire G110/37S es una chimenea de gas cerrada. El tamaño o el estilo de la habitación no son un obstáculo: nuestras chimeneas de gas cerradas se adaptan a cualquier tipo de interior. Diseñamos nuestros modelos con la máxima perfección, sin comprometer la calidad ni el estilo.
Tecnología de quemadores
Quemador 3D (gama G de Kalfire)
Al igual que el quemador Prestige, esta innovación fue diseñada y desarrollada por Kalfire. Permite crear una chimenea horizontal alargada (de hasta 170 cm de ancho) que se adapta perfectamente a los interiores contemporáneos. Una chimenea de gas cerrada equipada con un quemador 3D produce llamas prácticamente indistinguibles de las de un fuego de leña. Las chimeneas con quemador 3D se suministran de serie con un juego de leños de cerámica, pero también es posible elegir un juego de leños exclusivo o una base de piedra blanca, beige o gris, o criptonita.
Tipo de modelo
Modelo de tres lados
Como su nombre indica, los modelos de tres lados están esencialmente recubiertos de vidrio por tres de sus lados. El panel de vidrio sin marco se curva alrededor del fuego, ofreciendo una vista amplia y sin obstáculos desde tres lados. Sea cual sea el estilo de su interior, el modelo de tres lados siempre llama la atención, permitiendo disfrutar del juego realista de las llamas desde prácticamente cualquier lugar de la habitación. Kalfire ofrece una amplia selección de chimeneas de gas de tres lados.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Italia |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Ucrania |