Kalfire G160/41F
La Kalfire G160/41F es una chimenea de gas cerrada. El tamaño o el estilo de la habitación no son un obstáculo: nuestras chimeneas de gas cerradas se adaptan a cualquier tipo de interior. Diseñamos nuestros modelos con la máxima perfección, sin comprometer la calidad ni el estilo.
Tecnología de quemadores
Quemador 3D (gama G de Kalfire)
Al igual que el quemador Prestige, esta innovación fue diseñada y desarrollada por Kalfire. Permite crear una chimenea horizontal alargada (de hasta 170 cm de ancho) que se adapta perfectamente a los interiores contemporáneos. Una chimenea de gas cerrada equipada con un quemador 3D produce llamas prácticamente indistinguibles de las de un fuego de leña. Las chimeneas con quemador 3D se suministran de serie con un juego de leños de cerámica, pero también es posible elegir un juego de leños exclusivo o una base de piedra blanca, beige o gris, o criptonita.
Tipo de modelo
Modelo frontal
Una chimenea de gas cerrada con un panel de vidrio frontal se denomina modelo frontal. La gama Kalfire incluye una gran variedad de modelos frontales, con múltiples posibilidades de tamaño y detalles decorativos. El tamaño del vidrio, que puede ser cuadrado o rectangular, varía entre 60 y 160 cm de ancho. Los modelos frontales son elegantes complementos para ambientes contemporáneos y también se adaptan perfectamente a la repisa de una chimenea, cuyo estilo y apariencia se pueden elegir a su gusto.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Italia |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Ucrania |