Kalfire G170/37S
La Kalfire G170/37S es una chimenea de gas cerrada. El tamaño o el estilo de la habitación no son un obstáculo: nuestras chimeneas de gas cerradas se adaptan a cualquier tipo de interior. Diseñamos nuestros modelos con la máxima perfección, sin comprometer la calidad ni el estilo.
Tecnología de quemadores
Quemador 3D (gama G de Kalfire)
Al igual que el quemador Prestige, esta innovación fue diseñada y desarrollada por Kalfire. Permite crear una chimenea horizontal alargada (de hasta 170 cm de ancho) que se adapta perfectamente a los interiores contemporáneos. Una chimenea de gas cerrada equipada con un quemador 3D produce llamas prácticamente indistinguibles de las de un fuego de leña. Las chimeneas con quemador 3D se suministran de serie con un juego de leños de cerámica, pero también es posible elegir un juego de leños exclusivo o una base de piedra blanca, beige o gris, o criptonita.
Tipo de modelo
Modelo de esquina
Nuestros modelos de chimeneas de gas de esquina ofrecen dos ángulos de visión diferentes. Los modelos de esquina Kalfire están disponibles en una amplia gama de anchos y alturas. También puede elegir si desea que la esquina de vidrio esté orientada a la izquierda o a la derecha. Además, puede personalizar su modelo de esquina con un interior plano, de vidrio cerámico o de diseño. Estas opciones también están disponibles para otros tipos de chimeneas de gas Kalfire.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Italia |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Ucrania |