Kalfire G60/48F
La Kalfire G60/48F es una chimenea de gas cerrada. Sus compactas dimensiones frontales la hacen ideal para instalarse en una pared plana, una pared multimedia o una repisa de chimenea, combinando un diseño limpio con la facilidad de uso diario.
Tecnología de quemadores
Quemador 3D (gama G de Kalfire)
La gama G está equipada con un quemador lineal 3D: una llama alargada y horizontal que se adapta perfectamente a los interiores contemporáneos. Una chimenea de gas cerrada con quemador 3D produce llamas prácticamente indistinguibles de las de un fuego de leña. Las chimeneas con quemador 3D incluyen de serie un juego de leños de cerámica, pero también es posible elegir un juego de leños exclusivo o una base de piedra blanca, gris/beige o criptonita.
Tipo de modelo
Modelo frontal
Una chimenea de gas cerrada con un panel frontal de vidrio se denomina modelo frontal. La gama Kalfire incluye múltiples modelos frontales con diversos tamaños y acabados decorativos. El G60/48F tiene un tamaño de vidrio de 60 × 48 cm. Los modelos frontales son un elegante complemento para ambientes contemporáneos y también son ideales para instalar en la repisa de una chimenea, cuyo estilo y apariencia se pueden elegir al gusto del cliente.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Italia |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Ucrania |