Publique sus productos
G65/44C Chimenea de gas – Modelo de esquina

G65/44C Chimenea de gas – Modelo de esquina

Traducido por Google,

Kalfire G65/44C
La Kalfire G65/44C es una chimenea de gas cerrada. El tamaño o el estilo de la habitación no son un obstáculo: nuestras chimeneas de gas cerradas se adaptan a cualquier tipo de interior. Diseñamos nuestros modelos con la máxima perfección, sin comprometer la calidad ni el estilo.

Tecnología de quemadores
Quemador 3D (gama G de Kalfire)
Al igual que el quemador Prestige, esta innovación fue diseñada y desarrollada por Kalfire. Permite crear una chimenea horizontal alargada (de hasta 170 cm de ancho) que se adapta perfectamente a los interiores contemporáneos. Una chimenea de gas cerrada equipada con un quemador 3D produce llamas prácticamente indistinguibles de las de un fuego de leña. Las chimeneas con quemador 3D se suministran de serie con un juego de leños de cerámica, pero también es posible elegir un juego de leños exclusivo o una base de piedra blanca, beige o gris, o criptonita.

Tipo de modelo
Modelo de esquina
Nuestros modelos de chimeneas de gas de esquina ofrecen dos ángulos de visión diferentes. Los modelos de esquina Kalfire están disponibles en una amplia gama de anchos y alturas. También puede elegir si desea que la esquina de vidrio esté orientada a la izquierda o a la derecha. Además, puede personalizar su modelo de esquina con un interior plano, de vidrio cerámico o de diseño. Estas opciones también están disponibles para otros tipos de chimeneas de gas Kalfire.

Especificaciones
  • Product options

    • iMatch interface
    • Domotica (home automation)

    Product information

    • 3D-burner
    • iMatch remote
    • Interior options
    • Filling options
    • CE Certified
    • Energy efficiency class: A

    Interior

    • Flat (3 parts)
    • Black ceramic glass
    • Design

    Filling

    • White stones
    • Cryptonite
    • Grey stone chippings
Especificaciones técnicas
  • Referenciag65-44c-gas-fire
  • Familia de productoGas fireplace
  • Grupo de productosCorner fireplace
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2023-11-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1053
  • Ancho (mm)813
  • Profundidad (mm)431
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Fireplaces
  • Número OmniClass23-19 17 15
  • Título OmniClass Gas Fireplace

Disponibilidad en regiones

Europa
Albania
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Ciudad del Vaticano
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Hungría
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Italia
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Ucrania