Publique sus productos
G80/48F Chimenea de gas – Modelo frontal

G80/48F Chimenea de gas – Modelo frontal

Traducido por Google,

Kalfire G80/48F
La Kalfire G80/48F es una chimenea de gas cerrada. El tamaño o el estilo de la habitación no son un obstáculo: nuestras chimeneas de gas cerradas se adaptan a cualquier tipo de interior. Diseñamos nuestros modelos con la máxima perfección, sin comprometer la calidad ni el estilo.

Tecnología de quemadores
Quemador 3D (gama G de Kalfire)
Al igual que el quemador Prestige, esta innovación fue diseñada y desarrollada por Kalfire. Permite crear una chimenea horizontal alargada (de hasta 170 cm de ancho) que se adapta perfectamente a los interiores contemporáneos. Una chimenea de gas cerrada equipada con un quemador 3D produce llamas prácticamente indistinguibles de las de un fuego de leña. Las chimeneas con quemador 3D se suministran de serie con un juego de leños de cerámica, pero también es posible elegir un juego de leños exclusivo o una base de piedra blanca, beige o gris, o criptonita.

Tipo de modelo
Modelo frontal
Una chimenea de gas cerrada con un panel de vidrio frontal se denomina modelo frontal. La gama Kalfire incluye una gran variedad de modelos frontales, con múltiples posibilidades de tamaño y detalles decorativos. El tamaño del vidrio, que puede ser cuadrado o rectangular, varía entre 60 y 160 cm de ancho. Los modelos frontales son elegantes complementos para ambientes contemporáneos y también se adaptan perfectamente a la repisa de una chimenea, cuyo estilo y apariencia se pueden elegir a su gusto.

Especificaciones
  • Product options
    This fireplace can be equipped with various optional features to enhance convenience and the overall fire experience.

    • Anti-reflective glass for optimal fire visibility
    • iMatch interface for intuitive control
    • Home automation integration (domotica) for seamless connection with smart home systems

    Product information
    Key features and technical specifications that define the performance, safety, and flexibility of this model.

    • 3D-burner for a realistic, three-dimensional flame pattern
    • iMatch remote control included
    • Multiple interior finish options
    • Various filling options
    • CE certified
    • Energy efficiency class: A

    Interior
    The interior finish can be customised to match the style and atmosphere of the room.

    • Flat
    • Black ceramic glass
    • Design

    Filling
    The filling material influences the overall flame presentation and can be selected according to personal preference.

    • White stones
    • Cryptonite
    • Grey stone chippings
    • Ceramic logs
    • Exclusive ceramic logs
Especificaciones técnicas
  • Referenciag80-48f-gas-fire
  • Familia de productoGas fireplace
  • Grupo de productosFront fireplace
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2023-11-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1053
  • Ancho (mm)976
  • Profundidad (mm)471
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Fireplaces
  • Número OmniClass23-19 17 15
  • Título OmniClass Gas Fireplace

Disponibilidad en regiones

Europa
Albania
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Ciudad del Vaticano
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Hungría
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Italia
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Ucrania