Publique sus productos
G90/44S Chimenea de gas – Modelo de 3 caras

G90/44S Chimenea de gas – Modelo de 3 caras

Traducido por Google,

Kalfire G90/44S
La Kalfire G90/44S es una chimenea de gas cerrada. El tamaño o el estilo de la habitación no son un obstáculo: nuestras chimeneas de gas cerradas se adaptan a cualquier tipo de interior. Diseñamos nuestros modelos con la máxima perfección, sin comprometer la calidad ni el estilo.

Tecnología de quemadores
Quemador 3D (gama G de Kalfire)
Al igual que el quemador Prestige, esta innovación fue diseñada y desarrollada por Kalfire. Permite crear una chimenea horizontal alargada (de hasta 170 cm de ancho) que se adapta perfectamente a los interiores contemporáneos. Una chimenea de gas cerrada equipada con un quemador 3D produce llamas prácticamente indistinguibles de las de un fuego de leña. Las chimeneas con quemador 3D se suministran de serie con un juego de leños de cerámica, pero también es posible elegir un juego de leños exclusivo o una base de piedra blanca, beige o gris, o criptonita.

Tipo de modelo
Modelo de tres lados
Como su nombre indica, los modelos de tres lados están esencialmente recubiertos de vidrio por tres de sus lados. El panel de vidrio sin marco se curva alrededor del fuego, ofreciendo una vista amplia y sin obstáculos desde tres lados. Sea cual sea el estilo de su interior, el modelo de tres lados siempre llama la atención, permitiendo disfrutar del juego realista de las llamas desde prácticamente cualquier lugar de la habitación. Kalfire ofrece una amplia selección de chimeneas de gas de tres lados.

Especificaciones
  • Product options

    • iMatch interface
    • Domotica (home automation)

    Product information

    • 3D-burner
    • iMatch remote
    • Interior options
    • Filling options
    • CE Certified
    • Energy efficiency class: A

    Interior

    • Flat
    • Black ceramic glass
    • Design

    Filling

    • White stones
    • Cryptonite
    • Grey stone chippings
    • Ceramic logs
    • Exclusive ceramic logs
Especificaciones técnicas
  • Referenciag90-44s-gas-fire
  • Familia de productoGas fireplace
  • Grupo de productosThree-sided fireplace
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2023-11-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1053
  • Ancho (mm)1056
  • Profundidad (mm)471
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Fireplaces
  • Número OmniClass23-19 17 15
  • Título OmniClass Gas Fireplace