Kalfire Gi 105
La Kalfire Gi 105 es una chimenea de gas empotrada con control remoto y wifi. Una experiencia de fuego verdaderamente única y auténtica, inspirada en la naturaleza.
Diseño e Interiorismo
El Gi 105 es un modelo empotrable, lo que facilita su integración en diversos interiores. Su diseño compacto permite una instalación impecable, manteniendo una estética limpia y moderna.
Tecnología de quemadores
Las tres válvulas de gas independientes del quemador producen un juego de llamas dinámico, prácticamente indistinguible del de un fuego de leña, con una eficiencia excepcional y un bajo consumo de gas. Con una potencia mínima de 2 kW y una máxima de 7 kW, el Gi 105 no sobrecalentará una habitación bien aislada. Incluso en la configuración más baja, crea el ambiente perfecto.
Tipo de modelo
Modelo incorporado
Como chimenea de gas empotrada, la Gi 105 ofrece una solución moderna que se adapta perfectamente a paredes o espacios diseñados a medida.
Características y opciones
- Botón Comfort+ para un fuego abrasador sin sobrecalentamiento
- Botón de confort para reducir el consumo de gas.
- Botón de estado de ánimo para ajustar el juego de llamas según las preferencias personales (hasta 10 estados de ánimo programables en la aplicación)
- Control remoto y operación mediante aplicación para teléfonos inteligentes
- Integración con sistemas domóticos
Experiencia
Inspirado en el crepitar de un fuego de leña, el Gi 105 recrea una experiencia de fuego sumamente realista. El resplandor de las brasas, las chispas y las llamas que juegan alrededor de los troncos de cerámica natural crean una sensación inigualable de fuego de leña. Con la tecnología patentada KalSense, controlar el fuego es intuitivo y sencillo, garantizando una experiencia de fuego óptima en cualquier situación.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Italia |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Ucrania |