Kalfire Gi 110/75C
La Kalfire Gi 110/75C es una chimenea de gas de esquina con control remoto y wifi. Una experiencia de fuego verdaderamente única y auténtica, inspirada en la naturaleza.
Diseño e Interiorismo
El Gi 110/75C es un modelo de esquina, diseñado para integrarse a la perfección en interiores modernos. Su esquina de cristal permite una amplia vista del fuego desde ambos lados, realzando la atmósfera y el diseño de cualquier espacio.
Tecnología de quemadores
Las tres válvulas de gas independientes del quemador producen un juego de llamas dinámico prácticamente indistinguible del de un fuego de leña, a la vez que mantienen una eficiencia excepcional y un bajo consumo de gas. Con una potencia mínima de 2 kW y una máxima de 7 kW, el Gi 110/75C crea un ambiente agradable sin sobrecalentar una habitación bien aislada.
Tipo de modelo
Modelo de esquina
La configuración de esquina ofrece una vista única del fuego desde dos ángulos, disponible con vidrio a la izquierda o a la derecha. Este modelo se puede personalizar aún más con diferentes acabados interiores, como vidrio cerámico negro plano o interiores de diseño.
Características y opciones
- Botón Comfort+ para un fuego abrasador sin sobrecalentamiento
- Botón de confort para reducir el consumo de gas.
- Botón de estado de ánimo para ajustar el juego de llamas según las preferencias personales (hasta 10 estados de ánimo programables en la aplicación)
- Control remoto y operación mediante aplicación para teléfonos inteligentes
- Integración con sistemas domóticos
- Tecnología patentada KalSense para un control intuitivo
Experiencia
Inspirada en el crepitar de un fuego de leña, la Gi 110/75C recrea una experiencia de fuego sumamente realista. El lecho de brasas, las chispas y las llamas que juegan alrededor de los troncos de cerámica natural crean una sensación inigualable de fuego de leña real, garantizando una experiencia de fuego óptima en cualquier condición.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Italia |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Ucrania |