Publique sus productos
Gi115/75S Chimenea de gas – Modelo de 3 caras
Gi115/75S Chimenea de gas – Modelo de 3 caras

    Gi115/75S Chimenea de gas – Modelo de 3 caras

    Traducido por Google,

    Kalfire Gi 115/75S
    La Kalfire Gi 115/75S es una chimenea de gas de 3 lados con control remoto y wifi. Una experiencia de fuego verdaderamente única y auténtica, inspirada en la naturaleza.

    Diseño e Interiorismo
    El Gi 115/75S es un modelo de 3 lados que ofrece una vista panorámica del fuego desde tres ángulos diferentes. Su diseño de vidrio sin marco crea una amplia exhibición de fuego que se integra a la perfección en interiores modernos.

    Tecnología de quemadores
    Las tres válvulas de gas independientes del quemador producen un juego de llamas dinámico, prácticamente indistinguible del de un fuego de leña, con una eficiencia excepcional y un bajo consumo de gas. Con una potencia mínima de 1,9 kW y una máxima de 6,7 kW, el Gi 115/75S no sobrecalentará una habitación bien aislada. Incluso en la configuración más baja, crea el ambiente perfecto.

    Tipo de modelo
    Modelo de tres lados
    Como chimenea de gas de 3 lados, la Gi 115/75S proporciona una vista sin obstáculos de las llamas desde múltiples posiciones en la habitación, lo que la convierte en una pieza central llamativa en cualquier interior.

    Características y opciones
    - Botón Comfort+ para un fuego abrasador sin sobrecalentamiento
    - Botón de confort para reducir el consumo de gas.
    - Botón de estado de ánimo para ajustar el juego de llamas según las preferencias personales (hasta 10 estados de ánimo programables en la aplicación)
    - Control remoto y operación mediante aplicación para teléfonos inteligentes
    - Integración con sistemas domóticos

    Experiencia
    Inspirada en el crepitar de un fuego de leña, la Gi 115/75S recrea una experiencia de fuego sumamente realista. El resplandor de las brasas, las chispas y las llamas que juegan alrededor de los troncos de cerámica natural crean una sensación inigualable de fuego de leña. Con la tecnología patentada KalSense, controlar el fuego es intuitivo y sencillo, garantizando una experiencia de fuego óptima en cualquier situación.

    Especificaciones
    • Product information
      Key features and technical specifications that define the performance, safety, and flexibility of this model.

      • Efficiency: 81%
      • Output: 1,9 - 6,7 kW
      • Energy label: B
      • Suitable for natural gas and (bio) propane gas
      • H2 Ready
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagi115-75s-gas-fire
    • Familia de productoGas fireplace
    • Grupo de productosThree-sided fireplace
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2023-11-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1350
    • Ancho (mm)1306
    • Profundidad (mm)555
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniClass Gas Fireplace

    Disponibilidad en regiones

    Europa