La Kalfire Gi80/140T es una chimenea de gas tipo túnel de alta eficiencia con cristal en ambos lados, ideal para usar como separador de ambientes. Permite disfrutar de una hermosa vista de las llamas desde dos espacios contiguos, a la vez que reduce significativamente el consumo de gas en comparación con las chimeneas de gas convencionales.
El modelo Gi80/140T viene de serie con la revolucionaria tecnología Gi de Kalfire, que garantiza un patrón de llama realista con un consumo energético optimizado. El sistema Ember Glow integrado (lecho de brasas dinámico) añade profundidad y calidez a la imagen del fuego, contribuyendo a una experiencia auténtica.
Opcionalmente, la Gi80/140T puede equiparse con el Generador de Chispas Naturales (NSG) , una función exclusiva que crea chispas realistas que danzan sobre las llamas, recreando la experiencia de una chimenea de leña auténtica como nunca antes. Una amplia gama de opciones de interior y embellecedores de montaje permite adaptar la chimenea a cualquier diseño arquitectónico.
La chimenea se maneja mediante el mando a distancia incluido o la aplicación Kalfire Connected .
Características principales:
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Albania |
Alemania |
Andorra |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Ciudad del Vaticano |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Gibraltar |
Grecia |
Hungría |
Irlanda |
Isla de Man |
Islandia |
Italia |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Malta |
Moldavia |
Mónaco |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
San Marino |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Ucrania |