Publique sus productos
Gi85/55S Chimenea de gas – Modelo de 3 caras
Gi85/55S Chimenea de gas – Modelo de 3 caras

    Gi85/55S Chimenea de gas – Modelo de 3 caras

    Traducido por Google,

    Kalfire Gi 85/55S
    La Kalfire Gi 85/55S es una chimenea de gas de 3 lados con control remoto y wifi. Una experiencia de fuego verdaderamente única y auténtica inspirada en la naturaleza. La Gi 85/55S tiene un alcance de altura de 1150 a 1530 cm.

    Diseño e Interiorismo
    El Gi 85/55S es un modelo de 3 lados que ofrece una vista panorámica de las llamas desde tres ángulos. Para el interior, puede elegir entre un diseño plano, vidrio cerámico negro o un diseño decorativo.

    Tecnología de quemadores
    El quemador Gi está equipado con tres válvulas de gas independientes que crean un juego de llama dinámico y natural con una eficiencia excepcional y un bajo consumo de gas. Con una potencia mínima de 1,9 kW y una máxima de 6,7 kW, el Gi 85/55S proporciona el ambiente perfecto sin sobrecalentar una habitación bien aislada.

    Tipo de modelo
    modelo de 3 lados
    Con vidrio en tres lados, este modelo proporciona una vista amplia y sin obstáculos de las llamas y constituye una pieza central llamativa en cualquier interior.

    Características y opciones
    - Botón Comfort+ para un fuego abrasador sin sobrecalentamiento
    - Botón de confort para reducir el consumo de gas.
    - Botón de estado de ánimo para ajustar el juego de llamas según las preferencias personales (hasta 10 estados de ánimo programables en la aplicación)
    - Control remoto y operación mediante aplicación para teléfonos inteligentes
    - Integración con sistemas domóticos

    Experiencia
    Inspirado en el crepitar de un fuego de leña, el Gi 85/55S recrea una experiencia de fuego sumamente realista. El lecho de brasas dinámico, los troncos de cerámica natural y la función NSG opcional con chispas reales garantizan un efecto realista. Con la tecnología patentada KalSense, controlar el fuego es intuitivo y sencillo, garantizando una experiencia de fuego óptima en cualquier situación.

    Especificaciones
    • Product information
      Key features and technical specifications that define the performance, safety, and flexibility of this model.

      • Efficiency: 81%
      • Output: 1,9 - 6,7 kW
      • Energy label: B
      • Suitable for natural gas and (bio) propane gas
      • H2 Ready

      Mounting trims
      Mounting trims offer ample opportunities to adjust the installation depth, providing a solution for nearly any design. For this model, you can choose between a 3 cm or 7 cm deep mounting trim with a thickness of 4 or 8 mm.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagi85-55s-gas-fire
    • Familia de productoGas fireplace
    • Grupo de productosThree-sided fireplace
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2023-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1150
    • Ancho (mm)1006
    • Profundidad (mm)504
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniClass Gas Fireplace

    Disponibilidad en regiones

    Europa