Publique sus productos
GP110/59T Chimenea de gas – Modelo túnel
GP110/59T Chimenea de gas – Modelo túnel
GP110/59T Chimenea de gas – Modelo túnel

    GP110/59T Chimenea de gas – Modelo túnel

    Traducido por Google,

    Kalfire GP110/59T
    La Kalfire GP110/59T es una chimenea de gas de túnel cerrado. El tamaño o el estilo de la habitación no son un obstáculo: nuestras chimeneas de gas cerradas se adaptan a cualquier tipo de interior. Diseñamos nuestros modelos con la máxima perfección, sin comprometer la calidad ni el estilo.

    Diseño e Interiorismo
    Para la chimenea de túnel GP110/59T, puede elegir entre varios diseños interiores y marcos empotrados. Además, puede seleccionar una función híbrida/LED para una cama luminosa atmosférica o una función NSG, donde chispas reales danzan sobre las llamas. Estas opciones le permiten configurar una chimenea de gas que se adapte perfectamente a sus preferencias de diseño y complemente el acabado y el espacio donde se instale.

    Tecnología de quemadores
    El quemador Prestige patentado está integrado directamente en troncos de cerámica de gran realismo, apilados en una pirámide. Esto produce llamas altas y ardientes que brotan directamente de los troncos, creando una sensación inigualable de fuego de leña.

    Tipo de modelo
    Modelo de túnel
    La chimenea de túnel ofrece un efecto transparente, permitiendo ver el fuego desde dos espacios diferentes. Esto la convierte en un elemento elegante y funcional, ideal para dividir espacios o crear una pieza central impactante.

    Características y opciones
    - Función híbrida (cama luminosa LED)
    - Generador de chispas naturales (NSG)
    - Cristal antirreflejo
    - Interfaz iMatch
    - Integración de domótica

    Experiencia
    El GP110/59T ofrece la mejor experiencia de fuego gracias al quemador Prestige y a características opcionales como la función híbrida y el NSG. Combinado con la variedad de interiores y acabados, este modelo de túnel ofrece tecnología de vanguardia y un diseño atemporal.

    Especificaciones
    • Product information
      Key features and technical specifications that define the performance, safety, and flexibility of this model.

      • Prestige burner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • Mounting trim options
      • CE Certified

      Interior
      The interior finish can be customised to match the style and atmosphere of the room.

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design

      Specifications

      • Energy label: B
      • Efficiency: 70%
      • Output: 5.5 - 9.4 kW
      • Suitable for natural gas and (bio) propane
      • H2 Ready
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagp110-59t-gas-fire
    • Familia de productoGas fireplace
    • Grupo de productosTunnel fireplace
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2023-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1098
    • Ancho (mm)1337
    • Profundidad (mm)556
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniClass Gas Fireplace

    Disponibilidad en regiones

    Europa