Publique sus productos
GP110/79T Chimenea de gas – Modelo túnel
GP110/79T Chimenea de gas – Modelo túnel

    GP110/79T Chimenea de gas – Modelo túnel

    Traducido por Google,

    Kalfire GP110/79T
    La Kalfire GP110/79T es una chimenea de gas de túnel cerrado. El tamaño o el estilo de la habitación no son un obstáculo: nuestras chimeneas de gas cerradas se adaptan a cualquier tipo de interior. Diseñamos nuestros modelos con la máxima perfección, sin comprometer la calidad ni el estilo.

    Diseño e Interiorismo
    Para la chimenea de túnel Kalfire GP110/79T, puede elegir entre diferentes interiores y marcos de montaje. Esta flexibilidad permite que la chimenea se adapte perfectamente a diversos estilos de instalación y acabados.

    Tecnología de quemadores
    Quemador Prestige (gama Kalfire GP)
    El quemador Prestige patentado está integrado directamente en troncos de cerámica de gran realismo, apilados en una pirámide. Esto produce llamas altas y ardientes que brotan directamente de los troncos, creando una sensación inigualable de fuego de leña.

    Tipo de modelo
    Modelo de túnel
    Una chimenea de gas de túnel crea un impresionante efecto de transparencia gracias a su cristal en ambos lados. Conecta los espacios visualmente y crea un ambiente acogedor, convirtiéndola en una atractiva pieza central tanto en interiores modernos como tradicionales.

    Características y opciones
    - Función híbrida (lecho luminoso LED atmosférico)
    - Generador de chispas naturales (chispas reales sobre las llamas)
    - Cristal antirreflejo
    - Interfaz iMatch para un funcionamiento intuitivo
    - Integración de domótica

    Experiencia
    El Kalfire GP110/79T combina tecnología avanzada de quemadores con opciones de diseño versátiles, garantizando una experiencia de fuego impresionante y auténtica. Con llamas resplandecientes, efectos de chispas opcionales e interiores personalizables, este modelo de túnel ofrece la combinación perfecta de innovación, estilo y ambiente.

    Especificaciones
    • Product information
      Key features and technical specifications that define the performance, safety, and flexibility of this model.

      • Prestige burner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: B

      Interior
      The interior finish can be customised to match the style and atmosphere of the room.

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design

      Specifications
      Performance and energy details for this model.

      • Energy label: B
      • Efficiency: 73%
      • Output: 6.5 - 10.1 kW
      • Suitable for natural gas and (bio) propane
      • H2 Ready
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagp110-79t-gas-fire
    • Familia de productoGas fireplace
    • Grupo de productosTunnel fireplace
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2023-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1308
    • Ancho (mm)1337
    • Profundidad (mm)556
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniClass Gas Fireplace

    Disponibilidad en regiones

    Europa