Publique sus productos
GP115/55S Chimenea de gas – Modelo de 3 caras
GP115/55S Chimenea de gas – Modelo de 3 caras
GP115/55S Chimenea de gas – Modelo de 3 caras

    GP115/55S Chimenea de gas – Modelo de 3 caras

    Traducido por Google,

    Kalfire GP115/55S
    La Kalfire GP115/55S es una chimenea de gas cerrada de tres lados. El tamaño o el estilo de la habitación no son un obstáculo: nuestras chimeneas de gas cerradas se adaptan a cualquier tipo de interior. Diseñamos nuestros modelos con la máxima perfección, sin comprometer la calidad ni el estilo.

    Diseño e Interiorismo
    Como modelo de tres lados, el GP115/55S ofrece una vista amplia y abierta del fuego desde tres ángulos diferentes. Su diseño sin marco garantiza que las llamas sean visibles desde prácticamente cualquier punto de la habitación, convirtiéndolo en el elemento central de cualquier interior.

    Tecnología de quemadores
    Quemador Prestige (gama Kalfire GP)
    El quemador Prestige patentado está integrado directamente en troncos de cerámica de gran realismo, apilados en una pirámide. Esto produce llamas altas y ardientes que brotan directamente de los troncos, creando una sensación inigualable de fuego de leña.

    Tipo de modelo
    Modelo de tres lados
    Con las chimeneas Kalfire GP de tres lados, puede elegir entre varios diseños de interiores. Además, puede optar por una función híbrida/LED (que crea una luz acogedora) o una función NSG (chispas reales danzando sobre las llamas). Estas opciones le permiten personalizar completamente la chimenea a su gusto y a la atmósfera de su espacio.

    Características y opciones
    - Función híbrida
    - Generador de chispas naturales
    - Interfaz iMatch
    - Domótica (automatización del hogar)

    Experiencia
    El GP115/55S ofrece una experiencia de fuego realista con llamas potentes y el cálido resplandor de los leños de cerámica. Con su diseño moderno y tecnología avanzada, este modelo garantiza comodidad y ambiente, convirtiéndolo en el complemento ideal para cualquier interior contemporáneo.

    Especificaciones
    • Product information
      Key features and technical specifications that define the performance, safety, and flexibility of this model.

      • Prestige burner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior
      The interior finish can be customised to match the style and atmosphere of the room.

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design

      Specifications
      Performance details of the Kalfire GP115/55S.

      • Energy label: A
      • Efficiency: 82%
      • Output: 6.0 – 8.8 kW
      • Suitable for natural gas and (bio) propane
      • H2 Ready
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagp115-55s-gas-fire
    • Familia de productoGas fireplace
    • Grupo de productosThree-sided fireplace
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2023-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1140
    • Ancho (mm)1306
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniClass Gas Fireplace

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Italia
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Ucrania