Publique sus productos
GP115/75R Chimenea de gas – Modelo divisor de espacios
GP115/75R Chimenea de gas – Modelo divisor de espacios

    GP115/75R Chimenea de gas – Modelo divisor de espacios

    Traducido por Google,

    Kalfire GP115/75R
    La Kalfire GP115/75R es una chimenea de gas cerrada, diseñada como separador de ambientes. El fuego del separador de ambientes actúa como la separación natural perfecta en espacios abiertos, ofreciendo una visibilidad óptima de las llamas desde todos los ángulos. Diseñamos nuestros modelos con la máxima perfección, sin comprometer la calidad ni el estilo.

    Quemador Prestige (gama Kalfire GP)
    El quemador Prestige patentado está integrado directamente en troncos de cerámica de gran realismo, apilados en una pirámide. Esto produce llamas altas y ardientes que brotan directamente de los troncos, creando una sensación inigualable de fuego de leña.

    Paneles laterales opcionales
    Los paneles laterales opcionales se pueden colocar a la izquierda o a la derecha según sus preferencias, lo que crea nuevas posibilidades de diseño. Esto permite, por ejemplo, colocar la chimenea parcialmente contra la pared.

    Interior
    El diseño interior es un elemento visual y atmosférico importante, incluso cuando la chimenea no está en uso. Para la Kalfire GP115/75R, puede elegir entre un interior plano o de diseño, o uno de cerámica negra.

    Molduras de montaje
    Los embellecedores de montaje ofrecen amplias posibilidades para ajustar la profundidad de instalación, ofreciendo una solución para prácticamente cualquier diseño. Para este modelo, puede seleccionar un embellecedor de 3 cm, 7 cm o 10 cm de profundidad con un grosor de 4 mm u 8 mm.

    Especificaciones
    • Product information
      Key features and technical specifications that define the performance, safety, and flexibility of this model.

      • Prestige burner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: B

      Interior
      The interior finish can be customised to match the style and atmosphere of the room.

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design

      Specifications

      • Energy label: B
      • Efficiency: 73%
      • Output: 6.5 - 10.1 kW
      • Suitable for natural gas and (bio) propane
      • H2 Ready
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagp115-75r-gas-fire
    • Familia de productoGas fireplace
    • Grupo de productosRoomdivider fireplace
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2023-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1292
    • Ancho (mm)1587
    • Profundidad (mm)553
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniClass Gas Fireplace

    Disponibilidad en regiones

    Europa