Publique sus productos
GP115/75S Chimenea de gas – Modelo de 3 caras
GP115/75S Chimenea de gas – Modelo de 3 caras

    GP115/75S Chimenea de gas – Modelo de 3 caras

    Traducido por Google,

    Kalfire GP115/75S
    La Kalfire GP115/75S es una chimenea de gas cerrada. El tamaño o el estilo de la habitación no son un obstáculo: nuestras chimeneas de gas cerradas se adaptan a cualquier tipo de interior. Diseñamos nuestros modelos con la máxima perfección, sin comprometer la calidad ni el estilo.

    Diseño e Interiorismo
    Con las chimeneas de gas de tres lados Kalfire GP115/75S, puede elegir entre diversos interiores. Además, puede añadir una función híbrida/LED (para un acogedor efecto de lecho de brasas) o una función NSG (que crea la ilusión de chispas reales danzando sobre las llamas). Estas opciones le permiten crear una chimenea de gas que se adapte perfectamente a sus gustos y preferencias personales, a la vez que se integra a la perfección con la decoración y el espacio de su habitación.

    Tecnología de quemadores
    El quemador Prestige patentado está integrado directamente en troncos de cerámica de gran realismo, apilados en una pirámide. Esto produce llamas altas y ardientes que brotan directamente de los troncos, creando una sensación inigualable de fuego de leña.

    Tipo de modelo
    Modelo de tres lados
    El cristal sin marco se curva alrededor del fuego, ofreciendo una vista amplia e ininterrumpida desde tres lados. Este modelo crea un punto focal impactante en cualquier interior, permitiendo admirar el fuego desde múltiples ángulos.

    Especificaciones
    • Product information
      Key features and technical specifications that define the performance, safety, and flexibility of this model.

      • Prestige burner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior
      The interior finish can be customised to match the style and atmosphere of the room.

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design

      Specifications
      Performance details of the Kalfire GP115/55S.

      • Energy label: A
      • Efficiency: 82%
      • Output: 6.0 – 8.8 kW
      • Suitable for natural gas and (bio) propane
      • H2 Ready
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagp115-75s-gas-fire
    • Familia de productoGas fireplace
    • Grupo de productosThree-sided fireplace
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2023-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1350
    • Ancho (mm)1306
    • Profundidad (mm)550
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniClass Gas Fireplace