Publique sus productos
GP60/59F Chimenea de gas – Modelo frontal
GP60/59F Chimenea de gas – Modelo frontal

    GP60/59F Chimenea de gas – Modelo frontal

    Traducido por Google,

    Kalfire GP60/59F
    La Kalfire GP60/59F es una chimenea de gas cerrada. El tamaño o el estilo de la habitación no son un obstáculo: nuestras chimeneas de gas cerradas se adaptan a cualquier tipo de interior. Diseñamos nuestros modelos con la máxima perfección, sin comprometer la calidad ni el estilo.

    Diseño e Interiorismo
    Con las chimeneas Kalfire GP, puede elegir entre diversos diseños interiores y opciones de instalación. Además, puede seleccionar opcionalmente una función híbrida/LED (que crea un lecho luminoso atmosférico) o una función NSG (que produce chispas reales sobre las llamas). De esta manera, puede configurar la chimenea que mejor se adapte a su diseño y preferencias personales.

    Tecnología de quemadores
    El quemador Prestige patentado está integrado directamente en troncos de cerámica de gran realismo, apilados en una pirámide. Esto produce llamas altas y ardientes que brotan directamente de los troncos, creando una sensación inigualable de fuego de leña.

    Tipo de modelo
    Modelo frontal
    Como chimenea a gas frontal, el GP60/59F ofrece un diseño atemporal que se integra perfectamente en una pared, una pared de gabinete o una repisa de la chimenea, brindando una vista clara del fuego desde el frente.

    Especificaciones
    • Product information
      Key features and technical specifications that define the performance, safety, and flexibility of this model.

      • Prestige burner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • Mounting trim options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design

      Product options

      • Hybrid function
      • Natural Spark Generator
      • Anti-reflective glass
      • iMatch interface
      • Domotica (home automation)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagp60-59f-gas-fire
    • Familia de productoGas fireplace
    • Grupo de productosFront fireplace
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2023-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1139
    • Ancho (mm)813
    • Profundidad (mm)502
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniClass Gas Fireplace

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Italia
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Ucrania