Publique sus productos
GP60/79F Chimenea de gas – Modelo frontal
GP60/79F Chimenea de gas – Modelo frontal

    GP60/79F Chimenea de gas – Modelo frontal

    Traducido por Google,

    Kalfire GP60/79F
    La Kalfire GP60/79F es una chimenea de gas cerrada. El tamaño o el estilo de la habitación no son un obstáculo: nuestras chimeneas de gas cerradas se adaptan a cualquier tipo de interior. Diseñamos nuestros modelos con la máxima perfección, sin comprometer la calidad ni el estilo.

    Diseño e Interiorismo
    Con las chimeneas Kalfire GP, puede elegir entre diversos diseños de interiores y opciones de instalación. Esta flexibilidad le permite configurar la chimenea para que se adapte tanto a sus preferencias de diseño como al estilo general de la habitación.

    Tecnología de quemadores
    El quemador Prestige patentado está integrado directamente en troncos de cerámica de gran realismo, apilados en una pirámide. Esto produce llamas altas y ardientes que brotan directamente de los troncos, creando una sensación inigualable de fuego de leña.

    Tipo de modelo
    Modelo frontal
    Como chimenea a gas frontal, la GP60/79F se integra perfectamente en paredes, repisas de chimenea o instalaciones personalizadas, ofreciendo una estética limpia y moderna.

    Características y opciones
    - Función híbrida/LED (lecho luminoso atmosférico)
    - Generador de chispas naturales (NSG)
    - Opciones de interior
    - Opciones de moldura de montaje

    Experiencia
    La GP60/79F combina tecnología avanzada con un diseño auténtico para ofrecer una experiencia de fuego única. Con llamas realistas, un lecho de brasas incandescentes y la opción de chispas sobre el fuego, este modelo ofrece la atmósfera de una chimenea de leña natural con la comodidad y eficiencia del gas.

    Especificaciones
    • Product options

      • Hybrid function
      • Natural Spark Generator
      • Anti-reflective glass
      • iMatch interface
      • Domotica (home automation)

      Product information

      • Prestigeburner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • Mounting trim options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design
      • Clay
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagp60-79f-gas-fire
    • Familia de productoGas fireplace
    • Grupo de productosFront fireplace
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2023-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1339
    • Ancho (mm)813
    • Profundidad (mm)502
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniClass Gas Fireplace

    Disponibilidad en regiones

    Europa