Publique sus productos
GP65/75C Chimenea de gas – Modelo de esquina
GP65/75C Chimenea de gas – Modelo de esquina
GP65/75C Chimenea de gas – Modelo de esquina

    GP65/75C Chimenea de gas – Modelo de esquina

    Traducido por Google,

    Kalfire GP65/75C
    La Kalfire GP65/75C es una chimenea de gas cerrada para esquinas. El tamaño o el estilo de la habitación no son un obstáculo: nuestras chimeneas de gas cerradas se adaptan a cualquier tipo de interior. Diseñamos nuestros modelos con la máxima perfección, sin comprometer la calidad ni el estilo.

    Quemador Prestige (gama Kalfire GP)
    El quemador Prestige patentado está integrado directamente en troncos de cerámica de gran realismo, apilados en una pirámide. Esto produce llamas altas y ardientes que brotan directamente de los troncos, creando una sensación inigualable de fuego de leña.

    Modelo de esquina
    Nuestros modelos de chimeneas de gas de esquina ofrecen dos ángulos de visión diferentes. Los modelos de esquina Kalfire están disponibles en una amplia gama de anchos y alturas. También puede elegir si desea que la esquina de vidrio esté orientada a la izquierda o a la derecha. Además, puede personalizar su modelo de esquina con un interior plano, de vidrio cerámico o de diseño. Estas opciones también están disponibles para otros tipos de chimeneas de gas Kalfire.

    Especificaciones
      • Product options:
        • Hybrid function
        • Natural Spark Generator
        • iMatch interface
        • Domotica (home automation)
      • Product information:
        • Prestigeburner
        • iMatch remote
        • Interior options
        • CE Certified
        • Energy efficiency class: A
      • Interior:
        • Flat
        • Black ceramic glass
        • Design
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagp65-75c-gas-fire
    • Familia de productoGas fireplace
    • Grupo de productosCorner fireplace
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2023-12-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1700
    • Ancho (mm)816
    • Profundidad (mm)502
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniClass Gas Fireplace

    Disponibilidad en regiones

    Europa