Publique sus productos
GP75/59F Chimenea de gas – Modelo frontal

GP75/59F Chimenea de gas – Modelo frontal

Traducido por Google,

Kalfire GP75/59F
La Kalfire GP75/59F es una chimenea de gas cerrada con el quemador Prestige patentado, diseñada para ofrecer eficiencia, estilo y una auténtica experiencia de fuego. Sea cual sea el tamaño o el estilo de su interior, este modelo frontal se integra a la perfección y aporta un toque de distinción atemporal a cualquier estancia.

Diseño e Interiorismo
Como modelo frontal, el GP75/59F cuenta con un solo panel de vidrio frontal. Su elegante diseño sin marco lo hace ideal tanto para interiores modernos como clásicos, y también puede instalarse en la repisa de la chimenea que prefiera. Puede personalizar el interior con opciones como vidrio cerámico negro plano o un diseño interior, además de añadir molduras de montaje que combinen con el estilo general de su espacio.

Tecnología de quemadores
El quemador Prestige patentado está integrado directamente en troncos de cerámica de gran realismo, apilados en una pirámide. Esto produce llamas altas y ardientes que brotan directamente de los troncos, ofreciendo una sensación inigualable de fuego de leña real con una eficiencia óptima.

Tipo de modelo
Modelo frontal
Con un amplio panel de vidrio frontal, el GP75/59F ofrece una vista despejada de las llamas, lo que lo convierte en un elemento destacado en cualquier espacio. El tamaño del vidrio puede variar de cuadrado a rectangular, según la configuración y las preferencias de diseño.

Características y opciones
- Función híbrida (cama luminosa LED para un ambiente extra)
- Generador de chispas naturales (NSG) para chispas reales sobre las llamas
- Vidrio antirreflejos para un auténtico efecto de “chimenea abierta”
- Control remoto iMatch y aplicación para teléfonos inteligentes
- Integración con sistemas domóticos

Experiencia
La Kalfire GP75/59F combina tecnología avanzada de quemadores con una amplia gama de opciones personalizables, garantizando un equilibrio perfecto entre innovación y ambiente. Desde su vibrante juego de llamas hasta la opción de chispas y brasas, esta chimenea crea una experiencia inigualable de calidez y autenticidad en cualquier hogar.

Especificaciones
  • Product options:

    • Hybrid function
    • Natural Spark Generator
    • Anti-reflective glass
    • iMatch interface
    • Domotica (home automation)

    Product information:

    • Prestige burner
    • iMatch remote
    • Interior options
    • Mounting trim options
    • CE Certified
    • Energy efficiency class: A

    Interior:

    • Flat
    • Black ceramic glass
    • Design
    • Boom brickwork effect
Especificaciones técnicas
  • Referenciagp75-59f-gas-fire
  • Familia de productoGas fireplace
  • Grupo de productosFront fireplace
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2023-11-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1139
  • Ancho (mm)964
  • Profundidad (mm)499
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPaíses Bajos
  • Fabricado enPaíses Bajos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Fireplaces
  • Número OmniClass23-19 17 15
  • Título OmniClass Gas Fireplace

Disponibilidad en regiones

Europa