Publique sus productos
GP80/55C Chimenea de gas – Modelo de esquina
GP80/55C Chimenea de gas – Modelo de esquina

    GP80/55C Chimenea de gas – Modelo de esquina

    Traducido por Google,

    Kalfire GP80/55C
    La Kalfire GP80/55C es una chimenea de gas de esquina cerrada con el quemador Prestige patentado, diseñada para combinar elegancia atemporal con tecnología avanzada. Independientemente del tamaño o estilo de la habitación, este modelo se integra a la perfección y realza la atmósfera de cualquier interior.

    Diseño e Interiorismo
    Como modelo de esquina, la GP80/55C ofrece una vista de las llamas desde dos ángulos diferentes, creando un punto focal impactante en cualquier espacio. La esquina de cristal se puede colocar a la izquierda o a la derecha, lo que ofrece flexibilidad de ubicación. El interior se puede personalizar con un acabado liso, vidrio cerámico negro o una variante de diseño, lo que le permite adaptar la chimenea a su estilo.

    Tecnología de quemadores
    En el corazón del GP80/55C se encuentra el quemador Prestige patentado, integrado directamente en troncos de cerámica de gran realismo apilados en una pirámide. Este innovador diseño crea llamas altas y ardientes que brotan directamente de los troncos, creando una sensación inigualable de fuego de leña real con una eficiencia excepcional.

    Tipo de modelo
    Modelo de esquina
    El GP80/55C ofrece visibilidad en dos ángulos, lo que lo convierte en una excelente opción para interiores modernos. Su diseño flexible y su amplia gama de tamaños garantizan una integración perfecta en paredes, armarios o espacios diseñados a medida.

    Características y opciones
    - Función híbrida (cama luminosa LED para un ambiente adicional)
    - Generador de chispas naturales (NSG) para chispas reales sobre las llamas
    - Vidrio antirreflejo para una visión sin obstáculos del fuego.
    - Funcionamiento de la aplicación para teléfonos inteligentes y del control remoto iMatch
    - Integración con sistemas domóticos

    Experiencia
    La Kalfire GP80/55C combina tecnología de llama avanzada con versátiles opciones de diseño. Con su vista de esquina, lecho de brasas realista y características especiales opcionales, se transforma en una pieza central natural y acogedora que enriquece su hogar con calidez y estilo.

    Especificaciones
    • Product options:

      • Hybrid function
      • Natural Spark Generator
      • iMatch interface
      • Domotica (home automation)

      Product information:

      • Prestige burner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior:

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagp80-55c-gas-fire
    • Familia de productoGas fireplace
    • Grupo de productosCorner fireplace
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2023-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1139
    • Ancho (mm)987
    • Profundidad (mm)501
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniClass Gas Fireplace

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Italia
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Ucrania