Publique sus productos
GP85/50R Chimenea de gas – Modelo divisor de espacios
GP85/50R Chimenea de gas – Modelo divisor de espacios
GP85/50R Chimenea de gas – Modelo divisor de espacios
GP85/50R Chimenea de gas – Modelo divisor de espacios

    GP85/50R Chimenea de gas – Modelo divisor de espacios

    Traducido por Google,

    Kalfire GP85/50R
    La Kalfire GP85/50R es una chimenea de gas cerrada con el quemador Prestige patentado, diseñada para combinar elegancia atemporal con tecnología avanzada. Independientemente del tamaño o estilo de la estancia, este modelo se integra a la perfección y enriquece la atmósfera de cualquier interior.

    Diseño e Interiorismo
    Como separador de ambientes, el GP85/50R ofrece una visibilidad óptima de las llamas desde múltiples ángulos, lo que lo convierte en la separación natural perfecta para espacios abiertos. Su diseño permite disfrutar del fuego desde ambos lados, creando un punto focal acogedor y atmosférico. El interior se puede personalizar con opciones como un acabado liso, vidrio cerámico negro o una variante de diseño. Los embellecedores de montaje ofrecen mayor flexibilidad para adaptar la profundidad de instalación a las necesidades de su proyecto.

    Tecnología de quemadores
    En el corazón del GP85/50R se encuentra el quemador Prestige patentado, integrado directamente en troncos de cerámica de gran realismo apilados en una pirámide. Este avanzado quemador produce llamas altas y ardientes que brotan directamente de los troncos, creando una sensación inigualable de fuego de leña real, manteniendo al mismo tiempo la eficiencia.

    Tipo de modelo
    Modelo de separador de ambientes
    El modelo GP85/50R es ideal para espacios abiertos, donde puede servir como una separación natural entre las diferentes zonas de estar. Combina funcionalidad con un diseño impactante, ofreciendo una vista del fuego que realza el ambiente desde cualquier ángulo.

    Características y opciones
    - Función híbrida (cama luminosa LED para un ambiente adicional)
    - Generador de chispas naturales (NSG) para chispas reales sobre las llamas
    - Funcionamiento de la aplicación para teléfonos inteligentes y del control remoto iMatch
    - Integración con sistemas domóticos

    Experiencia
    El Kalfire GP85/50R crea una impresionante pieza central con su vista envolvente de las llamas y sus versátiles opciones de diseño. Ya sea instalado dentro de una pared divisoria o como separador independiente, aporta calidez, estilo y ambiente a cualquier espacio, garantizando una experiencia de fuego verdaderamente única.

    Especificaciones
    • Product options:

      • Hybrid function
      • Natural Spark Generator
      • iMatch interface
      • Domotica (home automation)

      Product information:

      • Prestige burner
      • iMatch remote
      • Interior options
      • Mounting trim options
      • CE Certified
      • Energy efficiency class: A

      Interior:

      • Flat
      • Black ceramic glass
      • Design
    Especificaciones técnicas
    • Referenciagp85-50r-gas-fire
    • Familia de productoGas fireplace
    • Grupo de productosRoomdivider fireplace
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2023-11-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1109
    • Ancho (mm)1289
    • Profundidad (mm)555
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 15
    • Título OmniClass Gas Fireplace

    Disponibilidad en regiones

    Europa