Publique sus productos
W71/62F Front Wood Fireplace
W71/62F Front Wood Fireplace

    W71/62F Front Wood Fireplace

    Traducido por Google,

    Kalfire W71/62F es una chimenea de leña cerrada.‎ Un fuego de leña tiene un poder incomparable para cautivar.‎ Un fuego ardiente no sólo proporciona calidez, sino que también crea una atmósfera acogedora e íntima.‎ Kalfire busca continuamente desarrollar este aspecto agradable de sus fuegos optimizando sus prestaciones, investigación que ha dado lugar a la nueva generación de fuegos cerrados Kalfire W.‎ Respecto a una chimenea tradicional, lo único que no hemos cambiado es la madera.‎

    Modelo frontal
    Los modelos frontales Kalfire W están disponibles en una amplia variedad de diseños y tamaños.‎ El ancho del panel de vidrio varía de 45 a 105 cm, y la forma desde prácticamente cuadrada hasta rectangular.‎ Esta gran variedad le permite encontrar un modelo que se adapte a sus necesidades.‎ combine con su interior y el espacio disponible.‎

    Especificaciones
    • Product information:
      - Interior options
      - Mounting trim options
      - CE Certified
      - Energy efficiency class: A+
      Interior:
      - Design
      - Skamol
      - Lamella

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaw71-62f-wood-fire
    • Familia de productoWood fireplace
    • Grupo de productosFront Wood Fireplace
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2023-11-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1416
    • Ancho (mm)937
    • Profundidad (mm)554
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Fireplaces
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Italia
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Ucrania