Publique sus productos
Skylights - Pyramid
Skylights - Pyramid
Skylights - Pyramid
    Kalwall

    Skylights - Pyramid

    Traducido por Google,
    ¡No es necesario que los tragaluces sean planos! Las pirámides han sido una maravilla arquitectónica durante miles de años y ahora puedes introducirlas en tu proyecto con un tragaluz piramidal. Obtenga todos los beneficios de la potente iluminación natural translúcida de Kalwall en un diseño único. Nuestros tragaluces piramidales se han utilizado para rematar edificios o en el nivel del suelo para difundir la luz en instalaciones subterráneas. La naturaleza segura para las personas de nuestros paneles significa que son seguros en espacios de acceso público, como parques y áreas de juego. Se encuentran disponibles pasos estándar de 27°, 33° o 45° para una instalación rápida. Los tragaluces piramidales removibles están disponibles a través de nuestro socio estratégico, Structures Unlimited, Inc, y brindan luz natural y fácil acceso a los equipos. Aporta elevación a tu diseño con las pirámides de Kalwall.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaskylights-pyramid
    • Familia de productoSkylights
    • Grupo de productosPyramid
    • Día de publicación2024-04-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Lucernarios, claraboyas
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Descripción Uniclass 2015Skylights
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 63 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPyramidal Metal-Framed Skylights
    • Número OmniClass23-17 17 15 13
    • Título OmniClass Pyramidal Metal Framed Skylights