Publique sus productos
Contador de agua, flowIQ®2200, Q3 2,5 m3/h, G1B (R¾)x130 mm
Contador de agua, flowIQ®2200, Q3 2,5 m3/h, G1B (R¾)x130 mm
Contador de agua, flowIQ®2200, Q3 2,5 m3/h, G1B (R¾)x130 mm
    Kamstrup

    Contador de agua, flowIQ®2200, Q3 2,5 m3/h, G1B (R¾)x130 mm

    Contador de agua ultrasónico con detección acústica de fugas. Actuando a modo de red de localizadores acústicos, los contadores escuchan las tuberías adyacentes y detectan patrones de ruido y cambios acústicos que apuntan a posibles fugas. La medición por ultrasonidos garantiza una elevada precisión del equipo. El contador no tiene piezas móviles, y por lo tanto es menos sensible a impurezas en el agua y a desgaste. Esto asegura una mayor longevidad y mejor rendimiento frente a contadores mecánicos tradicionales.
    Especificaciones
    • Contador de agua ultrasónico con comunicación y funcion de detección acústica de fugas integrada. Grado de protección IP68, sellado hermético al vacio. Certificado para facturación según MID/OIML-R49. R250 / U0-D0 / T30, T70 Q3 = 1,6 m³/h, 2,5 m³/h y 4,0 m³/h Batería 3,65 VCC, 1 celda de litio tipo C Comunicación Wireless M-Bus, LinkIQ
    Especificaciones técnicas
    • Referencia02-x-xx-x-C-2B-x-xx
    • Familia de productoWater Meters
    • Grupo de productosflowIQ®2200
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)64
    • Ancho (mm)91.6
    • Profundidad (mm)130
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)0.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Terminal de caudal

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica