Publique sus productos
Caudalímetro. ULTRAFLOW® 54, qp 60 m³/h, DN100x360 mm (FACL).
Caudalímetro. ULTRAFLOW® 54, qp 60 m³/h, DN100x360 mm (FACL).
Caudalímetro. ULTRAFLOW® 54, qp 60 m³/h, DN100x360 mm (FACL).
Caudalímetro. ULTRAFLOW® 54, qp 60 m³/h, DN100x360 mm (FACL).
    Kamstrup

    Caudalímetro. ULTRAFLOW® 54, qp 60 m³/h, DN100x360 mm (FACL).

    4.6 de 5 estrellas4.6(8 reseñas)
    Los contadores térmicos de Kamstrup se basan en una profunda comprensión de los desafíos a los que se enfrenta el sector energético. Combinado con décadas de experiencia en el desarrollo de tecnología ultrasónica innovadora y diseño a prueba de futuro, se obtienen contadores de alta calidad con un funcionamiento sencillo, y una precisión y fiabilidad imbatibles. Kamstrup es un proveedor líder mundial de soluciones inteligentes de medición de energía y agua. En Kamstrup, definimos el éxito por el progreso que creamos para otros. Nuestra avanzada tecnología y experiencia han sido la base para transformar negocios y mercados, al crear formas de trabajo más eficientes, desde la fundación por Olaf Kamstrup en Dinamarca en 1946.
    Especificaciones
    • El ULTRAFLOW® 54 DN15…125 es un caudalímetro estático basado en el principio de medición por ultrasonidos. Se emplea como caudalímetro de volumen principalmente para contadores de energía como el MULTICAL®. El ULTRAFLOW® 54 está concebido para el uso en instalaciones de calefacción con agua como fluido caloportador. El ULTRAFLOW® 54 está homologado para el entorno mecánico M2, con un rango dinámico más amplio y una muy baja pérdida de carga. El ULTRAFLOW® 54 emplea tecnología de microprocesador y técnicas de medición por ultrasonidos. Todos los circuitos de cálculo y medición están en una única placa, lo que ofrece un diseño compacto y racional, además de un nivel excepcionalmente alto de precisión y fiabilidad de la medición. El caudal se mide mediante la técnica ultrasónica bidireccional basada en el método de tiempo de tránsito, con una precisión y estabilidad demostradas a largo plazo.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia65-5-FACL-XXX
    • Familia de productoHeat/Cooling meters
    • Grupo de productosULTRAFLOW® 54
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)220
    • Ancho (mm)360
    • Profundidad (mm)220
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    • Peso Neto (kg)21.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Segmento de caudal
    • Código ETIMEG000045
    • Nombre ETIMMeters
    • Nombre UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Código UNSPSC40151552
    • Código Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Descripción Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 76
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloThermal Flow Meters
    • Número OmniClass23-27 15 17
    • Título OmniClass Energy Monitoring and Controls

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica