Publique sus productos
Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 603
Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 603
Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 603
    Kamstrup

    Kamstrup Wall Bracket for MULTICAL® 603

    Traducido por Google,

    Los contadores de calefacción y refrigeración MULTICAL® de Kamstrup se basan en un profundo conocimiento de los retos a los que se enfrentan los clientes. Combinado con décadas de experiencia en el desarrollo de tecnología ultrasónica innovadora y un diseño preparado para el futuro, el resultado son medidores de alta calidad con una funcionalidad fácil de usar, precisión y confiabilidad inigualables. Kamstrup es un proveedor líder mundial de soluciones inteligentes de medición de agua y energía. En Kamstrup, definimos el éxito por el progreso que generamos para los demás. Nuestra tecnología superior y nuestra experiencia han sido la base desde la cual transformamos negocios y mercados, mediante la creación de formas de trabajo más eficientes, desde que Olaf Kamstrup fundó la empresa en Dinamarca en 1946.

    Especificaciones
    • Wall-mounting. MULTICAL® 603 can be mounted directly on a plane wall. Wall mounting requires the use of a wall bracket that is available as accessory for MULTICAL® 603.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaWall_B_603
    • Familia de productoMISCELLANEOUS
    • Grupo de productosHeat Cooling Miscellaneous
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)74
    • Ancho (mm)58
    • Profundidad (mm)13
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPC/ABS
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Segmento de caudal
    • Código ETIMEG000045
    • Nombre ETIMMeters
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_54
    • Descripción Uniclass 2015Mounting brackets

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica