Publique sus productos
Kamstrup Bracket for Compact mounting for MULTICAL® 803
Kamstrup Bracket for Compact mounting for MULTICAL® 803
Kamstrup Bracket for Compact mounting for MULTICAL® 803
Kamstrup Bracket for Compact mounting for MULTICAL® 803
    Kamstrup

    Kamstrup Bracket for Compact mounting for MULTICAL® 803

    Traducido por Google,

    Los contadores de calefacción y refrigeración MULTICAL® de Kamstrup se basan en un profundo conocimiento de los retos a los que se enfrentan los clientes. Combinado con décadas de experiencia en el desarrollo de tecnología ultrasónica innovadora y un diseño preparado para el futuro, el resultado son medidores de alta calidad con una funcionalidad fácil de usar, precisión y confiabilidad inigualables. Kamstrup es un proveedor líder mundial de soluciones inteligentes de medición de agua y energía. En Kamstrup, definimos el éxito por el progreso que generamos para los demás. Nuestra tecnología superior y nuestra experiencia han sido la base desde la cual transformamos negocios y mercados, mediante la creación de formas de trabajo más eficientes, desde que Olaf Kamstrup fundó la empresa en Dinamarca en 1946.

    Especificaciones
    • In some cases, compact mounting of the MULTICAL®803 calculator may be an advantage. The MULTICAL® 803 calculator is large and only suitable for compact mounting in places where the installation can be secured against mechanical influences such as draught and impacts. By compact mounting, the calculator is mounted directly on ULTRAFLOW® using mounting bracket 3026‐857. If there is risk of condensation (e.g. in cooling applications), the calculator ought to always be wall‐mounted. Furthermore, ULTRAFLOW® in cooling applications must be the condensation‐proof version.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBracket_803
    • Familia de productoMISCELLANEOUS
    • Grupo de productosHeat Cooling Miscellaneous
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)103
    • Profundidad (mm)11
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPC/ABS
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Segmento de caudal
    • Código ETIMEG000045
    • Nombre ETIMMeters
    • Código Uniclass 2015Pr_20_85_09_54
    • Descripción Uniclass 2015Mounting brackets

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica