Publique sus productos
OMNIPOWER 1ph Electricity meter
OMNIPOWER 1ph Electricity meter
OMNIPOWER 1ph Electricity meter
    Kamstrup

    OMNIPOWER 1ph Electricity meter

    3.2 de 5 estrellas3.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Contadores de electricidad inteligentes para la red inteligente.

    La digitalización de la red comienza con los dispositivos que miden y recopilan datos y aportan inteligencia al borde de la red. Por eso, nuestros medidores y sensores inteligentes de electricidad están diseñados para mucho más que recopilar datos para la facturación del consumo. Nuestros medidores de electricidad ofrecen toda la funcionalidad que puede esperar de un medidor inteligente, incluida su elección de tecnología de comunicación, ya sea malla de RF o IoT celular. La precisión de nuestros medidores no tiene rival, lo que garantiza una facturación de consumo confiable y usuarios finales satisfechos. Las actualizaciones de firmware inalámbricas mantienen los medidores de electricidad actualizados y listos para nuevos casos de uso durante toda la vida útil del medidor de hasta 20 años, mientras que las tasas de fallas excepcionalmente bajas protegen su retorno de la inversión. Nuestra calidad de producto inigualable proviene de una producción totalmente automatizada.

    Especificaciones
    • The OMNIPOWER® single phase electricity meter for use in households is a high-precision smart meter, offering long-term stability and reliability. Our OMNIPOWER® single phase meter comes in several variants to fit every need. It can be configured to fit your network infrastructure, whether you have specific demands for encryption standards, data collection protocols, the chosen communication technology or something entirely else.

      As a high-end smart meter, the OMNIPOWER® single phase energy meter can be equipped with a wide range of communication modules and provides intelligent features like 4-quadrant metering, power quality registration and remote disconnect as default. Elective breakers and an STS prepayment certified solution are also among your options.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOMNIPOWER_1ph
    • Familia de productoEL meters
    • Grupo de productosOMNIA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)180
    • Ancho (mm)130
    • Profundidad (mm)82
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Instalaciones eléctricas
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEG000045
    • Nombre ETIMMeters
    • Nombre UNSPSCPower monitoring or control systems
    • Código UNSPSC39121106
    • Código Uniclass 2015Pr_80_51_51_28
    • Descripción Uniclass 2015Energy meters
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Power Monitoring
    • Número OmniClass23-35 25 13
    • Título OmniClass Electrical Energy Recording Devices

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica