Publique sus productos
TRIANGLE Antenna
TRIANGLE Antenna
TRIANGLE Antenna
    Kamstrup

    TRIANGLE Antenna

    Traducido por Google,

    Contadores de electricidad inteligentes para la red inteligente.

    La digitalización de la red comienza con los dispositivos que miden y recopilan datos y aportan inteligencia al borde de la red. Por eso, nuestros medidores y sensores inteligentes de electricidad están diseñados para mucho más que recopilar datos para la facturación del consumo. Nuestros medidores de electricidad ofrecen toda la funcionalidad que puede esperar de un medidor inteligente, incluida su elección de tecnología de comunicación, ya sea malla de RF o IoT celular. La precisión de nuestros medidores no tiene rival, lo que garantiza una facturación de consumo confiable y usuarios finales satisfechos. Las actualizaciones de firmware inalámbricas mantienen los medidores de electricidad actualizados y listos para nuevos casos de uso durante toda la vida útil del medidor de hasta 20 años, mientras que las tasas de fallas excepcionalmente bajas protegen su retorno de la inversión. Nuestra calidad de producto inigualable proviene de una producción totalmente automatizada.

    Especificaciones
    • Kamstrup’s Triangle antenna is an extremely robust all-round smart metering antenna with a wide frequency spectrum that can be used for both meters, network components and wireless point-to-point units, e.g. 2G/3G modem modules. The Triangle antenna is used when there is a need for increased range to ensure optimal data transfer between the meter and the network and can be installed both indoors and outdoors. The Triangle antenna is easily installed in the meter without using any tools and vertically with 2 screws as high as possible on a plane base.The antenna can be supplied without antenna cable, with 0.5 m RG174 antenna cable, with 2.5 m RG174 antenna cable and MCX connector, ø 3 mm or with 5 m RG58 low-loss antenna cable, ø 5.5 mm. Frequency ranges: 434/444/900/1800 MHz

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaTRIANGLE_antenna
    • Familia de productoEL meters
    • Grupo de productosOMNIA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)225
    • Ancho (mm)62
    • Profundidad (mm)48
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Instalaciones eléctricas
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEG000045
    • Nombre ETIMMeters
    • Nombre UNSPSCPower monitoring or control systems
    • Código UNSPSC39121106
    • Código Uniclass 2015Pr_80_51_51_28
    • Descripción Uniclass 2015Energy meters
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Power Monitoring
    • Número OmniClass23-35 25 13
    • Título OmniClass Electrical Energy Recording Devices

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica