Publique sus productos
OMNIPOWER 3ph 060 Electricity meter
OMNIPOWER 3ph 060 Electricity meter
OMNIPOWER 3ph 060 Electricity meter
    Kamstrup

    OMNIPOWER 3ph 060 Electricity meter

    Traducido por Google,

    Contadores de electricidad inteligentes para la red inteligente.

    La digitalización de la red comienza con los dispositivos que miden y recopilan datos y aportan inteligencia al borde de la red. Por eso, nuestros medidores y sensores inteligentes de electricidad están diseñados para mucho más que recopilar datos para la facturación del consumo. Nuestros medidores de electricidad ofrecen toda la funcionalidad que puede esperar de un medidor inteligente, incluida su elección de tecnología de comunicación, ya sea malla de RF o IoT celular. La precisión de nuestros medidores no tiene rival, lo que garantiza una facturación de consumo confiable y usuarios finales satisfechos. Las actualizaciones de firmware inalámbricas mantienen los medidores de electricidad actualizados y listos para nuevos casos de uso durante toda la vida útil del medidor de hasta 20 años, mientras que las tasas de fallas excepcionalmente bajas protegen su retorno de la inversión. Nuestra calidad de producto inigualable proviene de una producción totalmente automatizada.

    Especificaciones
    • The OMNIPOWER®  three phase electricity meter is optimised for smart metering systems and offer multiple features designed to maximise the utilisation of utility assets. Voltage quality measurement, logging of events and real-time load profile generation for all four quadrants are standard features, and in addition, the meter supports a wide range of communication types. 
      The OMNIPOWER® three phase meter is prepared for smart home applications via the HAN interface.

      A 3 phase meter comes in many shapes and variants. Whether you need a meter with or without breaker, a DIN-rail variant or a meter with or without preset encryption, it is part of the OMNIPOWER® product range.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOMNIPOWER_3ph_060
    • Familia de productoEL meters
    • Grupo de productosOMNIA
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)270
    • Ancho (mm)172
    • Profundidad (mm)82
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Instalaciones eléctricas
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEG000045
    • Nombre ETIMMeters
    • Nombre UNSPSCPower monitoring or control systems
    • Código UNSPSC39121106
    • Código Uniclass 2015Pr_80_51_51_28
    • Descripción Uniclass 2015Energy meters
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical Power Monitoring
    • Número OmniClass23-35 25 13
    • Título OmniClass Electrical Energy Recording Devices

    Disponibilidad en regiones

    Europa Norteamérica