Publique sus productos
ZEW EL-235U-B facade luminaire
ZEW EL-235U-B facade luminaire
ZEW EL-235U-B facade luminaire
    Kanlux

    ZEW EL-235U-B facade luminaire

    Traducido por Google,
    Las luminarias Kanlux ZEW son una solución perfecta para iluminar fachadas de edificios de varios tipos, mientras que el flujo de luz dirigido tanto hacia arriba como hacia abajo crean hermosos acentos de luz decorativos en la fachada. Debido a la alta clase de hermeticidad (IP44), las luminarias se pueden montar en lugares expuestos directamente a las condiciones climáticas.
    Especificaciones
    • Oprawa elewacyjna, ZEW EL-235U-B, 2 x max 35W, GU10, czarna, , IP54 (22441)
    Especificaciones técnicas
    • Referencia22441
    • Familia de productoZEW EL
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)235
    • Ancho (mm)65
    • Profundidad (mm)110
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.89
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores