Publique sus productos
HB PRO STRONG 200W-NW high-bay luminaire
HB PRO STRONG 200W-NW high-bay luminaire
HB PRO STRONG 200W-NW high-bay luminaire
HB PRO STRONG 200W-NW high-bay luminaire
HB PRO STRONG 200W-NW high-bay luminaire
HB PRO STRONG 200W-NW high-bay luminaire
HB PRO STRONG 200W-NW high-bay luminaire
HB PRO STRONG 200W-NW high-bay luminaire
HB PRO STRONG 200W-NW high-bay luminaire
    Kanlux

    HB PRO STRONG 200W-NW high-bay luminaire

    Traducido por Google,
    Las luminarias Kanlux HB PRO STRONG para grandes alturas ofrecen una eficiencia luminosa de hasta 170 lm/W. Gracias a su fuente de alimentación de 1-10 V con función de regulación, que permite una regulación suave de la intensidad luminosa, y a la posibilidad de ajustar manualmente la potencia de la luminaria al 100 %, 75 % y 50 %, obtendrá un mayor control sobre la iluminación. La versión de 200 W de Kanlux HB PRO STRONG genera un flujo luminoso de 34 000 lm, lo que garantiza la visibilidad incluso en espacios amplios. La seguridad y la versatilidad de estas luminarias son cruciales, por lo que Kanlux HB PRO STRONG está equipada con las máximas características de seguridad. Su protección contra daños mecánicos (nivel IK10 mediante rejilla protectora) y su resistencia a la penetración de agua y polvo (nivel IP65) la convierten en una opción segura para diversas aplicaciones. Garantizamos no solo 5 años de garantía para las luminarias Kanlux HB PRO STRONG, sino también 50.000 horas de uso. Además, nuestra amplia gama de accesorios, como rejillas protectoras, lentes y soportes de pared y techo, le permite adaptar la luminaria a las necesidades específicas de su espacio.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia27159
    • Familia de productoHB PRO STRONG
    • Grupo de productosLighting
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)115
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enChina
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)2.55
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Código ETIMEC001716
    • Nombre ETIMHigh bay luminaire